Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Zátky pro čtyřhranné trubky
K0494_V

Zátky pro čtyřhranné trubky

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Termoplast.Provedení: Černé.Upozornění:Zátky se používají jako ochrana hran resp. pro uzavření konců trubek. Montáž je možné provést ručním zatlačením zátky nebo šetrným zatlučením kladívka.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0494_V Zátky pro čtyřhranné trubky 157 kB
 Ceník - Spojovací prvky na trubky, profilové spojky 74,6 kB
 Technické pokyny k trubkovému stavebnicovému systému z termoplastu 383 kB

Výkresy

Zátky pro čtyřhranné trubky

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení 2DNVhodné pro

CADPřís.CenaObjednat
K0494.420100pro čtyřhranné trubky20520X20X1 8,58 CZK
K0494.425150pro čtyřhranné trubky25525X25X1,5 8,58 CZK
K0494.430200pro čtyřhranné trubky30530X30X2 8,58 CZK
K0494.440300pro čtyřhranné trubky40540X40X3 15,16 CZK
K0494.440400pro čtyřhranné trubky40540X40X4 15,16 CZK

Další zboží tohoto druhu

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33