Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Termoplast.Provedení: Černé.Upozornění:Zátky se používají jako ochrana hran resp. pro uzavření konců trubek. Montáž je možné provést ručním zatlačením zátky nebo šetrným zatlučením kladívka.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0494_R Zátky pro kruhové trubky 167 kB
 Technické pokyny k trubkovému stavebnicovému systému z termoplastu 383 kB

Výkresy

Zátky pro kruhové trubky

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníDNVhodné pro

CADPřís.CenaObjednat
K0494.018150pro kruhové trubky185Ø18X1,5 na požádání
K0494.020200pro kruhové trubky205Ø20X2 na požádání
K0494.025200pro kruhové trubky255Ø25X2 na požádání
K0494.030200pro kruhové trubky305Ø30X2 na požádání
K0494.040300pro kruhové trubky405Ø40X3 na požádání
K0494.040400pro kruhové trubky405Ø40X4 na požádání
K0494.050400pro kruhové trubky505Ø50X3 / Ø50X4 na požádání

Další zboží tohoto druhu

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33