Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Trubkové spojky tvaru T, nerezová ocel, tvar B
K0475_B

Trubkové spojky tvaru T, nerezová ocel, tvar B

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nerezová ocel, jemný odlitek 1.4308:
Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4017 a šestihrannou maticí ISO 4032, nerezová ocel.
Provedení: Elektrolyticky leštěno.Upozornění:Trubkové spojky s průměry 30 a 40 mm jsou opatřeny krytem závitu ze silikonu, které chrání závit šroubu se šestihrannou hlavou před nečistotami a poškozením.Na vyžádání:Svěrací páka pro upevnění.Příslušenství:- Trubky s kruhovým a čtvercovým profilem K0493Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0475_B Trubkové spojky tvaru T, nerezová ocel, tvar B 248 kB
 Ceník - Spojovací prvky na trubky, profilové spojky 295 kB

Výkresy

Trubkové spojky tvaru T, nerezová ocel, tvar B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníABCD

EFGHKLMPRSCADPřís.CenaObjednat
K0475.13030B30,130,14038,43848-3978875845.569M8x30 na požádání
K0475.14040B40,1740,176050,45063-51,8112124,98752102,5M10x35 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33