Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Trubkové spojky křížové, nerezová ocel, tvar B
K0472_B

Trubkové spojky křížové, nerezová ocel, tvar B

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Elektrolyticky leštěno.Provedení: Svěrací páka pro upevnění.Upozornění:Nerezová ocel, jemný odlitek 1.4308:
Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4017 a šestihrannou maticí ISO 4032, nerezová ocel.
Na vyžádání:- Trubky s kruhovým a čtvercovým profilem K0493Příslušenství:Trubkové spojky s průměry 30 a 40 mm jsou opatřeny krytem závitu ze silikonu, které chrání závit šroubu se šestihrannou hlavou před nečistotami a poškozením.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0472_B Trubkové spojky křížové, nerezová ocel, tvar B 219 kB
 Ceník - Spojovací prvky na trubky, profilové spojky 295 kB

Výkresy

Trubkové spojky křížové, nerezová ocel, tvar B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníABCD

ELPQRSTCADPřís.CenaObjednat
K0472.13030B30,130,13332,432,49245.545.573,5M8x30M8x30 na požádání
K0472.14040B40,1740,174240,440,4118525295,5M10x35M10x35 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33