Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Trubková spojka, patka nerezová ocel
K0477

Trubková spojka, patka nerezová ocel

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nerezová ocel, jemný odlitek 1.4308.
Šroub s válcovou hlavou ISO 4762 a šestihranná matice ISO 4032, nerezová ocel.
Od Ø 30 mm šroub se šestihrannou hlavou ISO 4017, nerezová ocel.
Provedení: Elektrolyticky leštěno.Upozornění:Trubkové spojky s průměry 30 a 40 mm jsou opatřeny krytem závitu ze silikonu, které chrání závit šroubu se šestihrannou hlavou před nečistotami a poškozením.Na vyžádání:Svěrací páka pro upevnění.Příslušenství:- Trubky s kruhovým a čtvercovým profilem K0493Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0477 Trubková spojka, patka nerezová ocel 552 kB

Výkresy (celkový přehled)

Trubková spojka, patka nerezová ocel

Trubková spojka, patka, nerezová ocel, tvar A

více informací

Výkresy

Trubková spojka, patka, nerezová ocel, tvar A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníABCD

EGKLMNPRSUCADPřís.CenaObjednat
K0477.112A12,15,72725355038373052321M6x1840 na požádání
K0477.114A14,15,72725355038373052321M6x1840 na požádání
K0477.116A16,15,72725355038373052321M6x1840 na požádání
K0477.118A18,15,72725355038373052321M6x1840 na požádání
K0477.120A20,15,72725355038373052321M6x1840 na požádání

Trubková spojka, patka, nerezová ocel, tvar B

více informací

Výkresy

Trubková spojka, patka, nerezová ocel, tvar B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníABCD

EGHKLMNPRSCADPřís.CenaObjednat
K0477.130B30,173937,4486040405060745.541M8x30 na požádání
K0477.140B40,17951,749,4638060606080105248,7M10x35 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33