Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Úhelník z hliníkového tlakového odlitku.
Šrouby a kameny do drážky z oceli.
Krytka z polyamidu, vyztuženo skelnými vlákny.
Provedení: Úhelník lesklý.
Šrouby a kameny do drážky, pozinkované.
Krytka černá.
Upozornění:Vhodné pro zesílení profilových konstrukcí a pro vzájemné silové spojení profilů bez nutnosti obrábění. Lze použít také jako upevňovací prvek (např. konzolu) pro libovolné komponenty.
Úhelníky jsou vybaveny středicími výčnělky pro přesnou montáž bezpečnou proti přetočení. Středicí výčnělky lze v případě potřeby odstranit prostřednictvím místa žádaného zlomu, např. pro montáž desek. Otevřenou stranu lze uzavřít krytkou.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1046 Sady úhelníků typ B 226 kB

Výkresy

Sady úhelníků typ B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloTypŠířka
drážky
Provedení

AA1A2A3A4A5BB1DHH1LNTCADPřís.CenaObjednat
K1046.083030B830x30229,5--232928-6,427302786 na požádání
K1046.083060B830x6051112311444928-6,457615785,5 na požádání
K1046.104040B1040x4029,520,5--29,536,538-93641,536105,5 na požádání
K1046.104545B1045x453518,5--3544,542-94150,541109,5 na požádání
K1046.104080B1040x8068203523596438-9768076108,5 na požádání
K1046.104590B1045x90792239,523677243-9869086109,5 na požádání
K1046.108080B1080x8068,520352058,565744097682,576108 na požádání
K1046.109090B1090x9078,52139226775884598694,5861010 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33