Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Základní těleso: zinkový tlakový odlitek.
Kluzné prvky: plast POM.
Nástavné díly: ocel pozinkovaná.
O-kroužek: EPDM
Upozornění:Profilové kluzáky z kovu se zaklesnutými kluznými prvky z plastu. Profilové kluzáky umožňují lineární pohyb hliníkových profilů s drážkou 8 mm s velmi nízkým opotřebením. Upuštění od mazání způsobuje u systému vysokou citlivost na nečistoty.
Maximálně přípustné zatížení jednoho profilového kluzáku činí Fmax. = 50 N.

Kluzná vedení s několika kluznými saněmi musí být zhotovena jako kombinace z pevného (provedení F) a volného ložiska (provedení L). Tím se zajistí vyrovnání tvarové tolerance a dobrá pohyblivost.

Provedení S: Sada pro napojení libovolných nástavných prvků.

Provedení L: Sada pro použití jako volné ložisko.

Provedení F: Sada pro použití jako pevné ložisko.
Rozsah dodávkyProvedení S: Profilové kluzáky s kluznými prvky.
2 šestihranné matice DIN 439 B - M6.

Provedení L: Profilové kluzáky s kluznými prvky.
2 šrouby s čočkovou hlavou ISO 7380 - M5x25.
2 O-kroužky DIN 3771 - 5x1,5.
2 vodicí vložky do drážky, drážka 8 - M5.

Provedení F: Profilové kluzáky s kluznými prvky.
2 šrouby s čočkovou hlavou ISO 7380 - M6x25.
2 O-kroužky DIN 3771 - 5x1,5.
2 vodicí vložky do drážky, drážka 8 - M6.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1806 Profilové kluzáky 500 kB

Výkresy (celkový přehled)

Profilové kluzáky

Profilové kluzáky, provedení S, standard

více informací

Výkresy

Profilové kluzáky, provedení S, standard

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníTyp provedeníCADPřís.CenaObjednat
K1806.1000Sstandardní 191,91 CZK

Profilové kluzáky, provedení L, volné ložisko

více informací

Výkresy

Profilové kluzáky, provedení L, volné ložisko

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníD

CADPřís.CenaObjednat
K1806.2050Lvolné ložiskoM5 226,51 CZK

Profilové kluzáky, provedení L, pevné ložisko

více informací

Výkresy

Profilové kluzáky, provedení L, pevné ložisko

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníD

CADPřís.CenaObjednat
K1806.3060Fpevné ložiskoM6 226,51 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2022 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33