Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel 1.0037.
Hliník EN AW-6060.
Provedení: Ocel pozinkovaná.
Hliník světle eloxovaný.
Upozornění:Tolerance se u trubek s čtvercovým profilem stanovují individuálně, a to v závislosti na celém systému upínání trubek.

* Plný materiál.
Na vyžádání:- trubky z nerezové oceli
- hliníkové trubky černě eloxované
- přířez specificky pro zákazníka
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0493_V Čtyřhranné trubky 131 kB
 Technické pokyny k trubkovému stavebnicovému systému z termoplastu 383 kB

Výkresy

Čtyřhranné profily

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál

Provedení

NázevD1D2LCADPřís.CenaObjednat
K0493.4120X500ocelčtyřhranná trubka20 x 20 x 120 ±0,318500 na požádání
K0493.4120X1000ocelčtyřhranná trubka20 x 20 x 120 ±0,3181000 na požádání
K0493.4120X2000ocelčtyřhranná trubka20 x 20 x 120 ±0,3182000 na požádání
K0493.4125X500ocelčtyřhranná trubka25 x 25 x 1,525 ±0,322500na požádání
K0493.4125X1000ocelčtyřhranná trubka25 x 25 x 1,525 ±0,3221000na požádání
K0493.4125X2000ocelčtyřhranná trubka25 x 25 x 1,525 ±0,3222000na požádání
K0493.4130X500ocelčtyřhranná trubka30 x 30 x 230 ±0,326500 na požádání
K0493.4130X1000ocelčtyřhranná trubka30 x 30 x 230 ±0,3261000 na požádání
K0493.4130X2000ocelčtyřhranná trubka30 x 30 x 230 ±0,3262000 na požádání
K0493.4140X500ocelčtyřhranná trubka40 x 40 x 340 ±0,434500 na požádání
K0493.4140X1000ocelčtyřhranná trubka40 x 40 x 340 ±0,4341000 na požádání
K0493.4140X2000ocelčtyřhranná trubka40 x 40 x 340 ±0,4342000 na požádání
K0493.4210X500hliníkčtyřhranná trubka10 x 1010*-500 na požádání
K0493.4210X1000hliníkčtyřhranná trubka10 x 1010*-1000 na požádání
K0493.4210X2000hliníkčtyřhranná trubka10 x 1010*-2000 na požádání
K0493.4220X500hliníkčtyřhranná trubka20 x 20 x 1,520 ±0,217500 na požádání
K0493.4220X1000hliníkčtyřhranná trubka20 x 20 x 1,520 ±0,2171000 na požádání
K0493.4220X2000hliníkčtyřhranná trubka20 x 20 x 1,520 ±0,2172000 na požádání
K0493.4230X500hliníkčtyřhranná trubka30 x 30 x 230 ±0,226500 na požádání
K0493.4230X1000hliníkčtyřhranná trubka30 x 30 x 230 ±0,2261000 na požádání
K0493.4230X2000hliníkčtyřhranná trubka30 x 30 x 230 ±0,2262000 na požádání
K0493.4240X500hliníkčtyřhranná trubka40 x 40 x 440 ±0,332500 na požádání
K0493.4240X1000hliníkčtyřhranná trubka40 x 40 x 440 ±0,3321000 na požádání
K0493.4240X2000hliníkčtyřhranná trubka40 x 40 x 440 ±0,3322000 na požádání

Další zboží tohoto druhu

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33