Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Kloubové díly typ B a typ I
K1051

Kloubové díly typ B a typ I

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Kloub ze zinkového tlakového odlitku.
Upevnění ze zinkového tlakového odlitku.
Distanční kroužky z nerezové oceli.
Závitová pouzdra a zápustné šrouby z oceli.
Ovládací páka ze zinkového tlakového odlitku dle DIN EN 12844. Ocelové díly z nerezové oceli 1.4305.
Provedení: Kloub lakovaný v barvě hliníku.
Upevnění pozinkovaná.
Distanční kroužky bez povrchové úpravy.
Závitová pouzdra a zápustné šrouby, pozinkované.
Ovládací páka potažena plastem. Ocelové části, nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Upozornění:Klouby pro spojení dvou profilů s libovolným úhlem.
Rozsah nastavení činí 0° až 180°. Kloub lze použít také jako těžký závěs.

Pokud jsou použity distanční kroužky, je kloub volně pohyblivý. Pokud se odstraní, může se kloub použít jako pevný úhelníkový prvek. Klouby jsou obzvlášť vhodné pro nastavitelné držáky, otočné výložníky nebo podobné použití.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1051 Kloubové díly typ B a typ I 354 kB

Výkresy (celkový přehled)

Kloubové díly typ B a typ I

Klouby bez svěrací páky

více informací

Výkresy

Klouby bez svěrací páky

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloTypŠířka
drážky
Provedení

AA1BD

HLTCADPřís.CenaObjednat
K1051.063030I6A22,5-306,445307 na požádání
K1051.084040I8A30-408,460409 na požádání
K1051.084080I8B5040408,4100809 na požádání
K1051.083030B8A22,5-308,345307 na požádání
K1051.104545B10A30-458,560458 na požádání
K1051.104590B10B5045458,5100909 na požádání

Klouby se svěrací pákou

více informací

Výkresy

Klouby se svěrací pákou

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloTypŠířka
drážky
Provedení

AA1BB1D

HLTCADPřís.CenaObjednat
K1051.1063030I6C22,5-30316,445307 na požádání
K1051.1084040I8C30-40318,460409 na požádání
K1051.2084080I8D504040318,4100809 na požádání
K1051.1104545B10C30-4542,58,560458 na požádání
K1051.2104590B10D50454542,58,5100909 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33