Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Kloubové úhelníky typ I
K1050

Kloubové úhelníky typ I

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Kloubový úhelník ze zinkového odlitku.
Ložiskové pouzdro z oceli.
Provedení: Kloubový úhelník lakovaný v barvě hliníku.
Ložiskové pouzdro, pozinkované.
Upozornění:Kloubové úhelníky jsou vhodné pro spojení dvou profilů stejné konstrukční řady, které se dotýkají svými bočními stěnami a křižují se pod libovolným úhlem.

Kloubový úhelník přitom slouží jako pevný otočný bod pro křižující se profily. U utaženého šroubu zůstane otočná poloha kolem ložiskového pouzdra libovolně pohyblivá.

Kloubové úhelníky se většinou používají po párech nebo v kombinaci s upínacím úhelníkem.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1050 Kloubové úhelníky typ I 337 kB

Výkresy

Kloubové úhelníky typ I

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloTypŠířka
drážky
ABD

D1HLTCADPřís.CenaObjednat
K1050.06I6152476,527275 na požádání
K1050.08I8203298,835,2365,5 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33