Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Trubkové spojky přírubové hliník pro lineární jednotku
K0498

Trubkové spojky přírubové hliník pro lineární jednotku

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliníková litina.
Válcový šroub podle DIN 7984 a šestihranná matice podle DIN 985, z oceli.
Provedení: Potaženo černou práškovou hmotou.
Válcový šroub a šestihranná matice pozinkované.
Upozornění:* Oválná díra.Na vyžádání:Svěrací páka pro upevnění.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0498 Trubkové spojky přírubové hliník pro lineární jednotku 237 kB
 Technické pokyny k lineárním jednotkám trubkového systému 87 kB

Výkresy

Trubkové spojky přírubové hliník pro lineární jednotku

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloTyp E

A

BCDM1M2M3M4M5V1CADPřís.CenaObjednat
K0498.18183742,5505,5 (2x)18-40--M6x16 na požádání
K0498.30305563786,5* (2x)30-60-53M8x25 na požádání
K0498.404080871058,5* (4x)4252826080M10x30 na požádání
K0498.50509210013010,5* (4x)50601006298M10x35 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33