Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Trubkové spojky s kloubovou paticí, hliník
K0490

Trubkové spojky s kloubovou paticí, hliník

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliníková litina.
Válcový šroub podle DIN 7984 a šestihranná matice podle DIN 985, z oceli.
Provedení: Hladce vyleštěno.
Válcový šroub a šestihranná matice pozinkované.
Upozornění:Trubkové spojky, kloubové patice jsou nastavitelné plynule o 180°.

* Podélný otvor.
Na vyžádání:Svěrací páka pro upevnění a jiné průměry.Příslušenství:- Trubky s kruhovým a čtvercovým profilem K0493Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0490 Trubkové spojky s kloubovou paticí, hliník 675 kB
 Technické pokyny k trubkovému stavebnicovému systému z termoplastu 383 kB

Výkresy

Trubkové spojky s kloubovou paticí, hliník

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloA

BCDEFGHKLMNOPRSUCADPřís.CenaObjednat
K0490.51212,15,3* (2x)252629,4405020-64445352137,5M6x1638  na požádání
K0490.51414,15,3* (2x)252629,4405020-64445352137,5M6x1638  na požádání
K0490.51616,15,3* (2x)252629,4405020-64445352137,5M6x1638  na požádání
K0490.51818,15,3* (2x)252629,4405020-64445352137,5M6x1638  na požádání
K0490.520206,5 (4x)45404057753357106737753351M8x35-  na požádání
K0490.52525,16,5 (4x)45404057753357106737753351M8x35-  na požádání
K0490.53030,16,5 (4x)45404057753357106737753351M8x35-  na požádání
K0490.54040,28,5 (4x)605656761004476144100101004868M10x50-  na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33