Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Trubkové spojky kloubové plast, s vnitřním ozubením
K0484

Trubkové spojky kloubové plast, s vnitřním ozubením

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Termoplast. Válcový šroub podle DIN 7984 a šestihranná matice podle DIN 985, z oceli.Provedení: Černá.
Válcový šroub, šestihranná matice pozinkované.
Upozornění:Trubkové spojky kloubové s vnitřním ozubením lze s trubkovými spojkami kloubovými s vnějším ozobením (K0485) spojit do jednoho kloubového prvku.
Základní velikost pro kruhové trubky je Ø18 mm, resp. Ø30 mm. Upínání menších trubek nebo přechod z kulatých na čtyřhranné trubky lze provést pomocí redukčních pouzder K0492.
Montáž:K0484.18 lze pomocí šroubového spojení M6-DIN985 (K1148) a M6x18 DIN 6912 (K1160) smontovat s K0485.18.
K0484.30 lze pomocí šroubového spojení M8-DIN985 (K1148) a M8x25 DIN 6912 (K1160) smontovat s K0485.30.
Na vyžádání:Umělohmotná svěrací páka pro upevnění.Příslušenství:- Redukční pouzdra K0492
- Trubky s kruhovým a čtvercovým profilem K0493
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0484 Trubkové spojky kloubové plast, s vnitřním ozubením 681 kB
 Technické pokyny k trubkovému stavebnicovému systému z termoplastu 383 kB

Výkresy

Trubkové spojky kloubové plast, s vnitřním ozubením

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloA

CDEFGHKLMPRSTCADPřís.CenaObjednat
K0484.18189,96,1257,526,55,93057,5452134M6x18M6-DIN 985  na požádání
K0484.303016,58,1401141,56,545886828,552,5M8x25M8-DIN 985  na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33