Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Trubkové spojky přírubové hliník
K0480

Trubkové spojky přírubové hliník

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliníková litina.
Svěrací šroub s maticí, ocel.
Provedení: Hladce vyleštěno.
Svěrací šroub s maticí, pozinkováno.
Na vyžádání:Svěrací páka pro upevnění a jiné rozměry trubek čtvercového profilu.Příslušenství:- Trubky s kruhovým a čtvercovým profilem K0493Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0480 Trubkové spojky přírubové hliník 596 kB
 Technické pokyny k trubkovému stavebnicovému systému z termoplastu 383 kB

Výkresy

Trubkové spojky přírubové hliník

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloA

BCDEGHKLMNRSCADPřís.CenaObjednat
K0480.522525,36,530454575576252,5751046M8x50  na požádání
K0480.523030,36,530454575576252,5751046M8x50  na požádání
K0480.524040,48,54060601007675701001057M8x70  na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33