Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Trubkové spojky přírubové hliník
K0479

Trubkové spojky přírubové hliník

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliníková litina.
Válcový šroub podle DIN 7984 a šestihranná matice podle DIN 985, z oceli.
Provedení: Hladce vyleštěno.
Válcový šroub a šestihranná matice pozinkované.
Upozornění:* Oválná díra.Na vyžádání:Svěrací páka pro upevnění a jiné průměry.Příslušenství:- Trubky s kruhovým a čtvercovým profilem K0493Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0479 Trubkové spojky přírubové hliník 752 kB
 Technické pokyny k trubkovému stavebnicovému systému z termoplastu 383 kB

Výkresy

Trubkové spojky přírubové hliník

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloDěrová
šablona
A

BCDEFGHKLMNOPRSUCADPřís.CenaObjednat
K0479.512112,15,5* (2x)18263231353832,541505-23-M6x2040  na požádání
K0479.514214,15,5 (2x)1826323135-32,541505-23-M6x2040  na požádání
K0479.515215,15,5 (2x)1826323135-32,541505-23-M6x2040  na požádání
K0479.516116,15,5* (2x)18263231353832,541505-23-M6x2040  na požádání
K0479.518218,15,5 (2x)1826323135-32,541505-23-M6x2040  na požádání
K0479.520120,16,5* (2x)3040405055535363787-33-M8x2560  na požádání
K0479.525125,16,5* (2x)3040405055535363787-33-M8x2560  na požádání
K0479.530130,16,5* (2x)3040405055535363787-33-M8x2560  na požádání
K0479.540340,178,5* (4x)425660708080748710510604052M10x3082  na požádání
K0479.550350,1710,5* (4x)506665839098859812814624560M10x35100  na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33