Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Trubkové spojky tvaru T plast
K0475

Trubkové spojky tvaru T plast

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Termoplast. Válcový šroub podle DIN 7984 a šestihranná matice podle DIN 985, z oceli.Provedení: Černá.
Válcový šroub, šestihranná matice pozinkované.
Upozornění:Základní velikost pro kulaté trubky je Ø18 mm resp. Ø30 mm. Upínání menších trubek nebo přechod z kulatých na čtverhranné trubky lze provést pomocí redukčních pouzder K0492.Na vyžádání:Umělohmotná svěrací páka pro upevnění.Příslušenství:- Redukční pouzdra K0492
- Trubky s kruhovým a čtvercovým profilem K0493
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0475 Trubkové spojky tvaru T plast 682 kB
 Technické pokyny k trubkovému stavebnicovému systému z termoplastu 383 kB

Výkresy

Trubkové spojky tvaru T plast

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloA

BCDEFGHKLMPRSCADPřís.CenaObjednat
K0475.1818181830,52530342526,555,564,5432149,5M6x18  na požádání
K0475.3030303045404552,54041,58597,56528,575,5M8x25  na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33