Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Trubkové spojky tvaru T hliník
K0475

Trubkové spojky tvaru T hliník

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliníková litina.
Válcový šroub podle DIN 7984 a šestihranná matice podle DIN 985, z oceli.
Provedení: Hladce vyleštěno.
Válcový šroub a šestihranná matice pozinkované.
Na vyžádání:Svěrací páka pro upevnění a jiné průměry.Příslušenství:- Trubky s kruhovým a čtvercovým profilem K0493Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0475 Trubkové spojky tvaru T hliník 704 kB
 Technické pokyny k trubkovému stavebnicovému systému z termoplastu 383 kB

Výkresy

Trubkové spojky tvaru T hliník

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloA

BCDEFGHKLMPRSCADPřís.CenaObjednat
K0475.5121212,112,130263237,526305667,5432152M6x20  na požádání
K0475.5141414,114,130263237,526305667,5432152M6x20  na požádání
K0475.5151515,115,130263237,526305667,5432152M6x20  na požádání
K0475.5161616,116,130263237,526305667,5432152M6x20  na požádání
K0475.5181818,118,130263237,526305667,5432152M6x20  na požádání
K0475.5202020,120,1404045534042,58093603372,5M8x25  na požádání
K0475.5252525,125,1404045534042,58093603372,5M8x25  na požádání
K0475.5303030,130,1404045534042,58093603372,5M8x25  na požádání
K0475.5404040,240,26056607456601151338840107M10x30  na požádání
K0475.5505050,2250,226366708566711311509945122M10x35  na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33