- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- K0472
Trubkové spojky křížové plast
- K0472
Trubkové spojky křížové hliník
- K0472
Trubkové spojky křížové hliník
- K0472
Trubkové spojky křížové nerezová ocel
- K0473
Trubkové spojky křížové plast
- K0473
Trubkové spojky křížové hliník
- K0474
Trubkové spojky křížové plast
- K0474
Trubkové spojky křížové hliník
- K0475
Trubkové spojky tvaru T plast
- K0475
Trubkové spojky tvaru T, z plastu, s kulovým kloubem
- K0475
Trubkové spojky tvaru T hliník
- K0475
Trubkové spojky tvaru T, z hliníku, s kulovým kloubem
- K0475
Trubkové spojky tvaru T nerezová ocel
- K0476
Trubkové spojky tvaru T plast
- K0476
Trubkové spojky tvaru T hliník
- K0476
Trubkové spojky úhlové hliník
- K0477
Trubkové spojky patní plast
- K0477
Trubkové patní spojky, z plastu, s kulovým kloubem
- K0477
Trubkové spojky patní hliník
- K0477
Trubkové patní spojky, z hliníku, s kulovým kloubem
- K0477
Trubková spojka, patka nerezová ocel
- K0478
Trubkové spojky patní plast
- K0478
Trubkové spojky patní hliník
- K0479
Trubkové spojky přírubové plast
- K0479
Trubkové spojky přírubové hliník
- K0479
Trubkové spojky přírubové hliník
- K0479
Trubkové spojky přírubové nerezová ocel
- K0480
Trubkové spojky přírubové plast
- K0480
Trubkové spojky přírubové hliník
- K0481
Trubkové spojky přímé plast
- K0483
Trubkové spojky přímé, plast
- K0483
Trubkové spojky, přímé, z plastu, s kulovým kloubem
- K0483
Trubkové spojky, přímé, z hliníku, s kulovým kloubem
- K0483
Trubkové spojky, přímé, z hliníku, s dvojitým kulovým kloubem
- K0484
Trubkové spojky kloubové plast, s vnitřním ozubením
- K0484
Trubkové kloubové spojky z hliníku, s vnitřním ozubením
- K0485
Trubkové spojky kloubové plast, s vnějším ozubením
- K0485
Trubkové kloubové spojky z hliníku, s vnějším ozubením
- K0486
Trubkové spojky kloubové plast, s vnitřním ozubením
- K0486
Trubkové kloubové spojky z hliníku, s vnitřním ozubením
- K0487
Trubkové spojky s kloubovou nohou plast, s vnitřním ozubením
- K0487
Trubkové spojky pro kloubovou nohu z hliníku, s vnitřním ozubením
- K0488
Trubkové spojky kloubové plast
- K0488
Trubkové spojky kloubové hliník
- K0489
Trubkové spojky kloubové plast
- K0489
Trubkové spojky, kloub, z plastu s kulovým kloubem
- K0489
Trubkové spojky kloubové hliník
- K0489
Trubkové spojky, kloub, z hliníku, s kulovým kloubem
- K0490
Trubkové spojky s kloubovou paticí plast
- K0490
Trubkové spojky s kloubovou paticí, hliník
- K0491
Redukční pouzdra čtyřhranná
- K0492
Redukční pouzdra kruhová
- K0493
Trubky s kruhovým a čtyřhranným profilem
- K0494
Zátky
- K1510
Držáky monitoru
- K1792
Držák monitoru z hliníku, výškově přestavitelný 4 nebo 5 os
- K0495
Jednotky lineárních vedení
- K0495
Jednotky lineárních vedení z nerezové oceli
- K0496
Trubkové spojky křížové hliník pro lineární jednotku
- K0496
Trubkové spojky křížové z nerezové oceli pro jednotku lineárních vedení
- K0497
Trubkové spojky křížové hliník pro lineární jednotku
- K0498
Trubkové spojky přírubové hliník pro lineární jednotku
- K0498
Trubkové spojky přírubové z nerezové oceli pro jednotku lineárních vedení
- K0499
Trubkové spojky patní hliník, pro lineární jednotku
- K0499
Trubkové spojky s patkou z nerezové oceli pro jednotku lineárních vedení
- K0615
Zasouivací spojky pro čtyřhranné trubky
- K0616
Zasouivací spojky pro čtyřhranné trubky pravý úhel
- K0617
Zasouivací spojky pro čtyřhranné trubky T kus
- K0618
Zasouivací spojky pro čtyřhranné trubky křížový kus
- K0619
Zasouivací spojky pro čtyřhranné trubky úhel s odbočkou
- K0620
Zasouivací spojky pro čtyřhranné trubky T kus s odbočkou
- K0621
Zasouivací spojky pro čtyřhranné trubky kříž s odbočkou
- K0622
Zasouivací spojky pro čtyřhranné trubky hvězda
- K0623
Zasouivací spojky pro čtyřhranné trubky úhel s odbočkou a závitem
- K0624
Zasouivací spojky pro čtyřhranné trubky T kus s odbočkou a závitem
- K0625
Zasouivací spojky pro čtyřhranné trubky kloubové
- K0626
Zasouivací spojky pro čtyřhranné trubky kloub s jednou odbočkou
- K0627
Čtyřhranné profily
- K0628
Čtyřhranné profily s lemem
- K1042
Spojky
- K1043
Úhelníky
- K1045
Sady úhelníků typ I
- K1046
Sady úhelníků typ B
- K1047
Úhlové prvky T1 typ I
- K1048
Úhlové prvky T2 typ I
- K1049
Upínací úhelníky typ I
- K1050
Kloubové úhelníky typ I
- K1051
Kloubové díly typ B a typ I
- K1053
Krytky typ B a typ I
- K1054
Krycí a lemovací profily typ B a typ I
- K1055
Krycí profil typ I
- K1056
Kluzná lišta typ I
- K1806
Profilové kluzáky
- K1806
Profilové kluzáky s upínací pákou
- K1057
Úložné desky typ B a typ I
- K1278
Blok pro svazování kabelů
- K1279
Držák na kabely
- K1280
Držák na kabely s kladivem
- K1281
Držáky senzorů
- K1282
Uzemnění typ I
- K1283
Vyrovnání napětí typ I
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1510Držáky monitoru |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Vysoce pevná materiálová směs termoplast / hliník.Provedení: černá / bez povrchové úpravy.Upozornění:Nabízíme tři různé základní držáky pro průmyslově užívané monitory a dotykové panely:
Kompaktní: prostorově úsporný, umožňuje rozsah vychýlení 60°. Pro zatížení do 10 kg (statické). S univerzální deskou pro našroubování. Základní nosník je vhodný pro připevnění na trubkách kruhového průřezu o Ø30 mm nebo čtyrhranných trubkách 30x30 mm. Pomocí volitelných redukčních pouzder K0491 jsou možná také připojení na jiné průměry (kruhové trubky Ø20 a 25 mm nebo čtyřhrany 20x20 mm a 25x25 mm).
S otočnou přírubou: odolávající vibracím, aretovatelný držák monitoru s nastavením sklonu o 90° v krocích po 15°. Pro monitory/ovládací jednotky do 25 kg (staticky). S univerzální deskou pro našroubování. Základní nosník je vhodný pro připevnění na trubkách kruhového průřezu o Ø30 mm. Pomocí volitelných redukčních pouzder K0492 jsou možná také připojení na jiné průměry (kruhové trubky Ø20 a 25 mm nebo čtyřhrany 20x20 mm).
S kulovým kloubem: Umožňuje vyklápění v rozsahu 60°. Pro zatížení do 10 kg (statické). S univerzální deskou pro našroubování. Základní nosník je vhodný pro připevnění na trubkách kruhového průřezu o Ø30 mm. Pomocí volitelných redukčních pouzder K0492 jsou možná také připojení na jiné průměry (kruhové trubky Ø20 a 25 mm nebo čtyřhrany 20x20 mm).
Alternativně je pro různá napojení k dispozici nástěnná konzola, profilová konzola, nosná ramena jednoduchá/dvojitá, držák tabletu nebo připojovací deska VESA 50/75 nebo 75/100.
Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|