Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Polyamid.
O-kroužek FPM 70.
Provedení: Černé.Upozornění:Držák na kabely slouží jako upínací díl pro kabely a hadice s průměrem až 12 mm.

Montáž lze provést na ploché prvky nebo hliníkové profily (drážka 8 nebo 10 mm) pomocí šroubu s válcovou hlavou nebo čočkovitého šroubu a vložky do drážky. Upnutí kabelů proveďte pomocí vloženého O-kroužku.

Se dvěma oddělenými komorami.
Odkaz na výkres:
1) O-kroužek
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1279 Držák na kabely 192 kB

Výkresy

Držák na kabely

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloŠířka
drážky
N

CADPřís.CenaObjednat
K1279.00-- na požádání
K1279.0888 na požádání
K1279.101010 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33