Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisUpozornění:Zde naleznete odpovídající příslušenství k Vašemu výrobku.

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloNázev zboží

CADPřís.CenaObjednat
K0106.04KRYTKA, ODOLNÉ VŮČI OLEJI, PROV.:B ZKOSENÝ, D=19 PRO M08, NEOPREN ČERNÁ 40,04 CZK
K0098.04UPEVŇOVACÍ ÚHELNÍK, A1=54, B1=41,5, OCEL 66,07 CZK
K0383.10850ŠROUB S TLAČNOU KULIČKOU BEZ HLAVICE, PROV.:A KULIČKA Z OCELI, M08, L=51,2, ZUŠLECHTĚNÁ OCEL, KOMP:OCEL VALIVÁ 78,65 CZK
K0383.10860ŠROUB S TLAČNOU KULIČKOU BEZ HLAVICE, PROV.:A KULIČKA Z OCELI, M08, L=61,2, ZUŠLECHTĚNÁ OCEL, KOMP:OCEL VALIVÁ 80,94 CZK
K0383.10880ŠROUB S TLAČNOU KULIČKOU BEZ HLAVICE, PROV.:A KULIČKA Z OCELI, M08, L=81,2, ZUŠLECHTĚNÁ OCEL, KOMP:OCEL VALIVÁ 83,51 CZK
K0383.20850ŠROUB S TLAČNOU KULIČKOU BEZ HLAVICE, PROV.:B KULIČKA Z OCELI, M08, L=50,3, ZUŠLECHTĚNÁ OCEL, KOMP:OCEL VALIVÁ 95,81 CZK
K0383.20860ŠROUB S TLAČNOU KULIČKOU BEZ HLAVICE, PROV.:B KULIČKA Z OCELI, M08, L=60,3, ZUŠLECHTĚNÁ OCEL, KOMP:OCEL VALIVÁ 95,81 CZK
K0383.20880ŠROUB S TLAČNOU KULIČKOU BEZ HLAVICE, PROV.:B KULIČKA Z OCELI, M08, L=80,3, ZUŠLECHTĚNÁ OCEL, KOMP:OCEL VALIVÁ 97,53 CZK
K0389.08X52PŘÍTLAČNÝ ŠROUB M08X52, SW=4, OCEL 10.9 BRYNÝROVÁNO, KOMP:MOSAZ 80,65 CZK
K0389.08X62PŘÍTLAČNÝ ŠROUB M08X62, SW=4, OCEL 10.9 BRYNÝROVÁNO, KOMP:MOSAZ 82,08 CZK
K0389.08X82PŘÍTLAČNÝ ŠROUB M08X82, SW=4, OCEL 10.9 BRYNÝROVÁNO, KOMP:MOSAZ 82,94 CZK
K0389.108X516PŘÍTLAČNÝ ŠROUB M08X51,6, SW=4, OCEL 10.9 BRYNÝROVÁNO, KOMP:POM 64,06 CZK
K0389.108X616PŘÍTLAČNÝ ŠROUB M08X61,6, SW=4, OCEL 10.9 BRYNÝROVÁNO, KOMP:POM 65,78 CZK
K0389.108X816PŘÍTLAČNÝ ŠROUB M08X81,6, SW=4, OCEL 10.9 BRYNÝROVÁNO, KOMP:POM 66,07 CZK
K0390.08X35ZÁVITOVÝ KOLÍK S TLAČNÝM ČEPEM PODOBNÉ DIN6332 D1=M08X27,5, L1=35, OCEL 28,89 CZK
K0390.08X40ZÁVITOVÝ KOLÍK S TLAČNÝM ČEPEM PODOBNÉ DIN6332 D1=M08X32,5, L1=40, OCEL 27,17 CZK
K0390.08X45ZÁVITOVÝ KOLÍK S TLAČNÝM ČEPEM PODOBNÉ DIN6332 D1=M08X37,5, L1=45, OCEL 28,31 CZK
K0390.08X50ZÁVITOVÝ KOLÍK S TLAČNÝM ČEPEM PODOBNÉ DIN6332 D1=M08X42,5, L1=50, OCEL 31,46 CZK
K0390.08X60ZÁVITOVÝ KOLÍK S TLAČNÝM ČEPEM PODOBNÉ DIN6332 D1=M08X52,5, L1=60, OCEL 34,61 CZK
K0391.08X35ZÁVITOVÝ KOLÍK S KULIČKO. TLAČNÝM ČEPEM D1=M08X27,6, L1=35, OCEL SW=4  25,17 CZK
K0391.08X40ZÁVITOVÝ KOLÍK S KULIČKO. TLAČNÝM ČEPEM D1=M08X32,6, L1=40, OCEL SW=4  25,17 CZK
K0391.08X45ZÁVITOVÝ KOLÍK S KULIČKO. TLAČNÝM ČEPEM D1=M08X37,6, L1=45, OCEL SW=4  27,46 CZK
K0391.08X50ZÁVITOVÝ KOLÍK S KULIČKO. TLAČNÝM ČEPEM D1=M08X42,6, L1=50, OCEL SW=4  27,46 CZK
K0391.08X60ZÁVITOVÝ KOLÍK S KULIČKO. TLAČNÝM ČEPEM D1=M08X52,6, L1=60, OCEL SW=4  33,46 CZK
K0392.08TLAČNÝ PRVEK D1=16, PROV.:S, OCEL, KOMP:OCEL 35,75 CZK
K0393.08TLAČNÝ PRVEK D1=18, VEL.2, PROV.:A, OCEL 31,75 CZK
K0393.208TLAČNÝ PRVEK D1=18, VEL.2, PROV.:B, POLYAMID 13,44 CZK