Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Lisy, pneumatické provedení
K0096

Lisy, pneumatické provedení

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Stojan lisu z ocelolitiny.
Pneumatický upínač s posuvnou tyčí viz K0093, K0094.
Provedení: Stojan lisu je natřen černým lakem.
Pneumatický upínač s posuvnou tyčí viz K0093, K0094.
Upozornění:Válec dvojčinný, bez tlumení doběhů do koncové polohy. Pneumatické upínače s posuvnou tyčí lze dodatečně objednat jako kompletní montážní sadu. Technické údaje a upínací síly viz K 0093, K0094.Příslušenství:K0093
K0094
K0101
K0102
K0103
K0106
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0096 Lisy, pneumatické provedení 184 kB
 Ceník - Rychloupínače, pneumatické rychloupínače 131 kB

Výkresy

Lisy, pneumatické provedení

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloAA1A2A3A4BB1DD1HH1H2LMRZdvih
S
Přídržná
síla
F2 N
Provozní
tlak v
barech
Spotřeba
vzduchu na
dvojitý zdvih
Počet zdvihů
za min
při 6 barech
CADPřís.CenaObjednat
K0096.06001509594485210080914432307530M8G1/82560002 - 60,09 dm³60  na požádání
K0096.120019211511257631209511205754010040M10G1/832120002 - 60,28 dm³50  na požádání
K0096.2500238145142717915012511257485012060M12G1/450250002 - 60,60 dm³45  na požádání
Objednací číslo

Posuvná tyč vysunutá / Upínací síla F1 NCADPřís.CenaObjednat
K0096.06005mm/320N, 10mm/430N, 15mm/650N, 20mm/870N, 22mm/1000N, 24mm/1500N,  na požádání
K0096.12005mm/1200N, 10mm/1400N, 15mm/1650N, 20mm/1950N, 25mm/2300N, 27mm/2550N,  na požádání
K0096.25005mm/1400N, 10mm/1600N, 15mm/1750N, 20mm/2000N, 25mm/2100N, 30mm/2450N,  na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33