Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Pneumatické upínače s posuvnou tyčí
K0093

Pneumatické upínače s posuvnou tyčí

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pákové části, konzola a posuvná tyč z oceli.
Vedení posuvné tyče odlito z tvárné litiny (GJS).
Provedení: Fosfátováno. Válec leštěný.Příslušenství:K0101
K0102
K0103
K0106
Pneumatický válec:Dvojčinný, bez tlumení doběhů do koncové polohy.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0093 Pneumatické upínače s posuvnou tyčí 144 kB
 Ceník - Rychloupínače, pneumatické rychloupínače 131 kB

Výkresy

Pneumatické upínače s posuvnou tyčí

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloAA1A2A3BB1C1D

D1HLL1L2MRZdvih
S
Přídržná
síla
F2 N
Provozní
tlak v
barech
Spotřeba
vzduchu na
dvojitý zdvih
Počet zdvihů
za min
při 6 barech
CADPřís.CenaObjednat
K0093.06002902536,5-5933,414,55,514533254130M8G1/82560002 - 60,09 dm³60  na požádání
K0093.1200380835417641218,520754355540M10G1/832120002 - 60,28 dm³50  na požádání
K0093.250047512454596542610,3259657710260M12G1/450250002 - 60,60 dm³45  na požádání
Objednací číslo

Posuvná tyč vysunutá / Upínací síla F1 NCADPřís.CenaObjednat
K0093.06005mm/320N, 10mm/430N, 15mm/650N, 20mm/870N, 22mm/1000N, 24mm/1500N,  na požádání
K0093.12005mm/1200N, 10mm/1400N, 15mm/1650N, 20mm/1950N, 25mm/2300N, 27mm/2550N,  na požádání
K0093.25005mm/1400N, 10mm/1600N, 15mm/1750N, 20mm/2000N, 25mm/2100N, 30mm/2450N,  na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33