Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Upínače s posuvnou tyčí s konzolou
K0085

Upínače s posuvnou tyčí s konzolou

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel.Provedení: Pozinkováno a pasivováno.
Posuvná tyč a přítlačný šroub, fosfátovány.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy
Plastová rukojeť odolná vůči oleji.
Upozornění:Upínač lze aretovat jak v otevřené, tak v uzavřené poloze držadla. Proto je lze použít jak na tlak, tak i na tah.
S dodávanou montážní maticí mohou být upínače namontované v libovolném natočení.

U provedení K0085.0100 je součástí dodávky i neoprenový díl.

Provedení K0085.0100N, K0085.0200N a K0085.0400N jsou bez konzoly.
Příslušenství:K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0085 Upínače s posuvnou tyčí s konzolou 175 kB
 Ceník - Rychloupínače, pneumatické rychloupínače 131 kB
 Technické informace 2,8 MB

Výkresy

Upínače s posuvnou tyčí s konzolou

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloMateriál
základní
těleso
Úhel
rozevření
držadla
Ruční
síla
FH N
Přídržná
síla
F2 N
Upínací
síla
F1 N
Vhodné
plastová
rukojeť
CADPřís.CenaObjednat
K0085.0100ocel190°401000500K0100.22  na požádání
K0085.0200ocel190°5020002000K0100.28  na požádání
K0085.0400ocel190°15040002500K0100.30  na požádání
K0085.0100Nnerezová ocel190°401000500K0100.22  na požádání
K0085.0200Nnerezová ocel190°5020002000K0100.28  na požádání
K0085.0400Nnerezová ocel190°15040002500K0100.30  na požádání
Objednací číslo

Materiál
základní
těleso
A1A2BB1B2B3C1D

D1HLL1L2L3L4MM1S1RZdvih
S
CADPřís.CenaObjednat
K0085.0100ocel2013,51844-25285,210986934101523M6x25M16x1,547020  na požádání
K0085.0200ocel231330574228346,51214710853122541M8x40M20x1,5411240  na požádání
K0085.0400ocel301830644538308,51616017588173571M10x50M24x1,5513068  na požádání
K0085.0100Nnerezová ocel-----2526-10-6934101523M6x25M16x1,5-70-  na požádání
K0085.0200Nnerezová ocel-----2825-12-10853122541M8x40M20x1,5-11240  na požádání
K0085.0400Nnerezová ocel-----3830-16-17588173571M10x50M24x1,5-13068  na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33