Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Rychloupínač horizontální s vodorovnou patkou a plným přídržným ramenem
K0076

Rychloupínač horizontální s vodorovnou patkou a plným přídržným...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Pozinkováno a pasivováno.
Plastová rukojeť odolná vůči oleji.
Upozornění:Objímka šroubu s možností přivaření.Příslušenství:K0098
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0076 Rychloupínač horizontální s vodorovnou patkou a plným přídržným ramenem 207 kB
 Ceník - Rychloupínače, pneumatické rychloupínače 131 kB
 Technické informace 2,8 MB

Výkresy

Rychloupínač horizontální s vodorovnou patkou a plným přídržným ramenem

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo

Úhel rozevření
přídržného ramene
Úhel
rozevření
držadla
Ruční
síla
FH N
Přídržná
síla
F1 N
Přídržná
síla
F2 N
Upínací
síla
F3 N
Upínací
síla
F4 N
Vhodné
plastová
rukojeť
CADPřís.CenaObjednat
K0076.025095°80°200150035008001950K0100.28  na požádání
K0076.035090°75°2502500550011503100K0100.30  na požádání
K0076.045090°75°2503000650011503100K0100.34  na požádání
Objednací číslo

AA1A2BB1B2B3B4CC1C3DD1EHLL1Tlačné
vřeteno
Objednací číslo
montážního úhelníku
CADPřís.CenaObjednat
K0076.0250264283247236273417,517,56,68,3246722682M8x60K0098.04  na požádání
K0076.035041,259943,76030839,74524228,710,33091272110M10x80K0098.06  na požádání
K0076.045041,2671342,8683810-5927268,712,332110310130M12x100K0098.06  na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33