Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Rychloupínače vertikální, v těžkém provedení s plným přídržným ramenem
K0067

Rychloupínače vertikální, v těžkém provedení s plným přídržným...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Brynýrováno.
Ložiskové čepy a ložisková pouzdra vytvrzena.
Madlo z plastu odolné vůči oleji.
Upozornění:Všechny klouby je nutné pravidelně promazávat.Příslušenství:K0099
K0102
K0103
K0106
Odkaz na výkres:
1) Nastavitelné vedení přídržného ramene
2) Pouzdro se šroubem s šestihrannou hlavou a maticemi
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0067 Rychloupínače vertikální, v těžkém provedení s plným přídržným ramenem 165 kB
 Technické informace 2,8 MB

Výkresy

Rychloupínače vertikální, v těžkém provedení s plným přídržným ramenem

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo

Úhel rozevření
přídržného ramene
Úhel
rozevření
držadla
Ruční
síla
FH N
Přídržná
síla
F1 N
Upínací
síla
F3 N
Vhodné
plastová
rukojeť
CADPřís.CenaObjednat
K0067.0700205°130°34070001400K0099.28  na požádání
K0067.1200195°130°500120001400K0099.30  na požádání
K0067.2400195°130°500150001850K0099.33  na požádání
Objednací číslo

A1A3BB1B2B3CC1C4DHLL1L2MCADPřís.CenaObjednat
K0067.070045252010431070225012,22351044030M12x100  na požádání
K0067.120051262412511288266312,22761245030M12x100  na požádání
K0067.2400644032166416105327616,33181626038M16x150  na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33