Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Rychloupínače vertikální, v těžkém provedení s pevným přítlačným šroubem
K0066

Rychloupínače vertikální, v těžkém provedení s pevným...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Brynýrováno. Přítlačný šroub a matice fosfátovány.
Ložiskové čepy a ložisková pouzdra vytvrzena.
Plastové rukojeti odolné vůči oleji.
Upozornění:Všechny klouby je nutné pravidelně promazávat.Příslušenství:K0099
K0102
K0103
K0106
Odkaz na výkres:
1) Nastavitelné vedení přídržného ramene
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0066 Rychloupínače vertikální, v těžkém provedení s pevným přítlačným šroubem 169 kB
 Ceník - Rychloupínače, pneumatické rychloupínače 131 kB
 Technické informace 2,8 MB

Výkresy

Rychloupínače vertikální, v těžkém provedení s pevným přítlačným šroubem

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo

Úhel rozevření
přídržného ramene
Úhel
rozevření
držadla
Ruční
síla
FH N
Přídržná
síla
F1 N
Upínací
síla
F3 N
Vhodné
plastová
rukojeť
CADPřís.CenaObjednat
K0066.0700180°120°34060001400K0099.28  na požádání
K0066.1200180°125°50080001400K0099.30  na požádání
K0066.2400195°130°500150001850K0099.33  na požádání
Objednací číslo

AA1A2A3BB1B3CC1DHLL1L2MSCADPřís.CenaObjednat
K0066.07002545102550681045308,32151245020M12x1005  na požádání
K0066.1200305110256086,51258308,32501446023M12x1006  na požádání
K0066.2400406412407510316703810,32951887537M16x1508  na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33