Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Rychloupínače vertikální s vodorovnou patkou a pevným přítlačným šroubem
K0060

Rychloupínače vertikální s vodorovnou patkou a pevným...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Pozinkováno a pasivováno.
Přítlačný šroub a matice fosfátovány.
Plastová rukojeť odolná vůči oleji.
Upozornění:Otevírací úhel přídržného ramene a držadla lze přemístěním nebo odstraněním dorazového kolíku zmenšit nebo zvětšit.

U provedení K0060.0100 a K0060.0150 je součástí dodávky tlačný prvek z neoprenu.
Příslušenství:K0098
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
Odkaz na výkres:
1) Položka 1
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0060 Rychloupínače vertikální s vodorovnou patkou a pevným přítlačným šroubem 276 kB
 Ceník - Rychloupínače, pneumatické rychloupínače 131 kB
 Technické informace 2,8 MB

Výkresy

Rychloupínače vertikální s vodorovnou patkou a pevným přítlačným šroubem
Rychloupínače vertikální s vodorovnou patkou a pevným přítlačným šroubem

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloÚhel rozevření
přídržného ramena
poloha 1
Úhel rozevření
přídržného ramena
bez dorazu
Úhel rozevření
držadla
poloha 1
Úhel rozevření
držadla
bez dorazu
Ruční
síla
FH N
Přídržná
síla
F1 N
Upínací
síla
F3 N
Vhodné
plastová
rukojeť
CADPřís.CenaObjednat
K0060.010095°185°65°105°80850650K0100.16  na požádání
K0060.015095°185°75°110°1201500900K0100.19  na požádání
K0060.0200105°175°70°95°10016001150K0100.22  na požádání
K0060.025095°160°70°100°19025001150K0100.28  na požádání
K0060.0300105°160°65°90°13030001150K0100.28  na požádání
K0060.035090°180°70°110°23035001650K0100.30  na požádání
K0060.045090°180°70°110°26045001650K0100.34  na požádání
K0060.055090°180°65°110°29055001900K0100.35  na požádání
Objednací číslo

AA1A2A3BB1B4CC1DHLL1MObjednací číslo
montážního úhelníku
CADPřís.CenaObjednat
K0060.01001628614243417,5229,54,81036532M5x35-  na požádání
K0060.015012,7277-2738-23115,11256026M6x50K0098.02  na požádání
K0060.02001935812,72742252912,75,51357737M6x50-  na požádání
K0060.025019358-3247-2921,57,11758745M8x60K0098.04  na požádání
K0060.0300254391934,552-3221,5818611565M8x60-  na požádání
K0060.035032509-4564-4025,58,322012365M10x80K0098.06  na požádání
K0060.0450325310-4564-47308,7228136,574M12x100K0098.06  na požádání
K0060.0550517612,5-7095-813812,3312196,5108M16x150-  na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33