Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Rychloupínače vertikální s vodorovnou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem
K0058

Rychloupínače vertikální s vodorovnou patkou a nastavitelným...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel.Provedení: Pozinkováno a pasivováno.
Přítlačný šroub a matice, fosfátovány.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Plastová rukojeť odolná vůči oleji.
Upozornění:Otevírací úhel přídržného ramene a držadla lze přemístěním nebo odstraněním dorazového kolíku zmenšit nebo zvětšit.

U provedení K0058.0075, K0058.0100 a K0058.0150 je součástí dodávky tlačný prvek z neoprenu.

U provedení K0058.0075N, K0058.0150N a K0058.0250N není možné dodat montážní úhelník v nerezovém provedení.
Příslušenství:K0098
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
K0107
Odkaz na výkres:
1) Dorazový kolík poloha 1
2) Dorazový kolík poloha 2
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0058 Rychloupínače vertikální s vodorovnou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem 307 kB
 Technické informace 2,8 MB

Výkresy

Rychloupínače vertikální s vodorovnou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem
Rychloupínače vertikální s vodorovnou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloMateriál
základní
těleso
Úhel rozevření
přídržného ramena
poloha 1
Úhel rozevření
přídržného ramena
poloha 2
Úhel rozevření
přídržného ramena
bez dorazu
Úhel rozevření
držadla
poloha 1
Úhel rozevření
držadla
poloha 2
Úhel rozevření
držadla
bez dorazu
Objednací číslo
montážního úhelníku
Vhodné
plastová
rukojeť
CADPřís.CenaObjednat
K0058.0075Ocel130°-160°90°-100°K0098.02K0100.16  na požádání
K0058.0100Ocel95°-185°65°-105°-K0100.16  na požádání
K0058.0150Ocel95°-185°75°-110°K0098.02K0100.19  na požádání
K0058.0200Ocel105°-175°70°-95°-K0100.22  na požádání
K0058.0250Ocel95°125°160°70°85°100°K0098.04K0100.28  na požádání
K0058.0300Ocel105°-160°65°-90°-K0100.28  na požádání
K0058.0350Ocel90°120°180°70°80°110°K0098.06K0100.30  na požádání
K0058.0450Ocel90°125°180°70°85°110°K0098.06K0100.34  na požádání
K0058.0550Ocel90°120°180°65°80°110°-K0100.35  na požádání
K0058.0075NNerezová ocel130°-160°90°-100°-K0100.16  na požádání
K0058.0150NNerezová ocel95°-185°75°-110°-K0100.19  na požádání
K0058.0250NNerezová ocel95°125°160°70°85°100°-K0100.28  na požádání
Objednací číslo

Materiál
základní
těleso
AA1A2A3BB1B3B4CC1DHLL1MRuční
síla
FH N
Přídržná
síla
F1 N
Přídržná
síla
F2 N
Upínací
síla
F3 N
Upínací
síla
F4 N
CADPřís.CenaObjednat
K0058.0075Ocel16255-24345,5-1694,4945732M5x35807001100500750  na požádání
K0058.0100Ocel162961424345,517,5229,54,8986738M5x35807001000500800  na požádání
K0058.0150Ocel12,7277-27386,4-23115,11217043M6x50120135016508001050  na požádání
K0058.0200Ocel1935812,727426,3253012,75,51357944M6x50100100022009501350  na požádání
K0058.0250Ocel19358-32458,8-3217,57,117511075M8x60190100028009001700  na požádání
K0058.0300Ocel254391934,5538,8-34198186143100M8x60130200037009001850  na požádání
K0058.0350Ocel32509-456410,6-43228,322014595M10x802302200450014003000  na požádání
K0058.0450Ocel325310-456412,7-51258,7228177124M12x1002603200700014003000  na požádání
K0058.0550Ocel517612,5-709516,5-843212,3312232156M16x1502903000800018003900  na požádání
K0058.0075NNerezová ocel16255-24345,5-1694,4945732M5x35807001100500750  na požádání
K0058.0150NNerezová ocel12,7277-27386,4-23115,11217043M6x50120135016508001050  na požádání
K0058.0250NNerezová ocel19358-32458,8-3217,57,117511075M8x60190100028009001700  na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33