Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Rychloupínače vertikální se svislou patkou a pevným přítlačným šroubem
K0056

Rychloupínače vertikální se svislou patkou a pevným přítlačným...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Pozinkováno a pasivováno.
Přítlačný šroub a matice fosfátovány.
Plastová rukojeť odolná vůči oleji.
Upozornění:Otevírací úhel přídržného ramene a držadla lze přemístěním nebo odstraněním dorazového kolíku zmenšit nebo zvětšit.

U provedení K0056.0150 je součástí dodávky i neoprenový díl.
Příslušenství:K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
Odkaz na výkres:
1) Dorazový kolík poloha 1
2) Dorazový kolík poloha 2
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0056 Rychloupínače vertikální se svislou patkou a pevným přítlačným šroubem 170 kB
 Ceník - Rychloupínače, pneumatické rychloupínače 131 kB
 Technické informace 2,8 MB

Výkresy

Rychloupínače vertikální se svislou patkou a pevným přítlačným šroubem

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloÚhel rozevření
přídržného ramena
poloha 1
Úhel rozevření
přídržného ramena
poloha 2
Úhel rozevření
přídržného ramena
bez dorazu
Úhel rozevření
držadla
poloha 1
Úhel rozevření
držadla
poloha 2
Úhel rozevření
držadla
bez dorazu
Vhodné
plastová
rukojeť
CADPřís.CenaObjednat
K0056.015095°-185°75°-110°K0100.19  na požádání
K0056.025095°125°160°70°85°100°K0100.28  na požádání
K0056.035090°120°180°70°80°110°K0100.30  na požádání
K0056.045090°125°180°70°85°110°K0100.34  na požádání
K0056.055090°120°180°65°80°110°K0100.35  na požádání
Objednací číslo

AA1A2BB1B2CC1C2DHLL1MRuční
síla
FH N
Přídržná
síla
F1 N
Upínací
síla
F3 N
CADPřís.CenaObjednat
K0056.015012,72771262428115,45,11356026M6x501201500900  na požádání
K0056.025019358126263721,577,11908745M8x6019025001150  na požádání
K0056.035032509168335225,59,68,324012465M10x8023035001650  na požádání
K0056.045032531020104257308,78,724613674M12x10026045001650  na požádání
K0056.0550517612,52010411013812,712,3345197108M16x15029055001900  na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33