Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Rychloupínače vertikální se svislou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem
K0055

Rychloupínače vertikální se svislou patkou a nastavitelným...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Pozinkováno a chromátováno.
Přítlačný šroub a matice fosfátovány.
Madlo z plastu odolné vůči oleji.
Upozornění:Otevírací úhel přídržného ramene a držadla lze přemístěním nebo odstraněním dorazového kolíku zmenšit nebo zvětšit.

U provedení K0055.0075 a K0055.0150 je součástí dodávky tlačný prvek z neoprenu.
Příslušenství:K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
K0107
Odkaz na výkres:
1) Dorazový kolík poloha 1
2) Dorazový kolík poloha 2
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0055 Rychloupínače vertikální se svislou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem 186 kB
 Technické informace 2,8 MB

Výkresy

Rychloupínače vertikální se svislou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloÚhel rozevření
přídržného ramena
poloha 1
Úhel rozevření
přídržného ramena
poloha 2
Úhel rozevření
přídržného ramena
bez dorazu
Úhel rozevření
držadla
poloha 1
Úhel rozevření
držadla
poloha 2
Úhel rozevření
držadla
bez dorazu
Vhodné
plastová
rukojeť
CADPřís.CenaObjednat
K0055.0075130°-195°90°-125°K0100.16  na požádání
K0055.015095°-185°75°-110°K0100.19  na požádání
K0055.025095°125°160°70°85°100°K0100.28  na požádání
K0055.035090°120°180°70°80°110°K0100.30  na požádání
K0055.045090°125°180°70°85°110°K0100.34  na požádání
K0055.055090°120°180°65°80°110°K0100.35  na požádání
Objednací číslo

AA1A2BB1B2B3CC1C2DHLL1MRuční
síla
FH N
Přídržná
síla
F1 N
Přídržná
síla
F2 N
Upínací
síla
F3 N
Upínací
síla
F4 N
CADPřís.CenaObjednat
K0055.00751626584175,522954,41065731M5x35807001100500750  na požádání
K0055.015012,7277126246,428115,45,11357043M6x50120135016508001050  na požádání
K0055.025019358126268,83917,577,119011075M8x60190100028009001700  na požádání
K0055.0350325091683310,654229,68,324514595M10x802302200450014003000  na požádání
K0055.045032531020104213,559258,78,7246177124M12x1002603200700014003000  na požádání
K0055.0550517612,520104116,51023212,712,3345230154M16x1502903000800018003900  na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33