Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
závěrový kulový čep s otočným ovládáním
K1064

závěrový kulový čep s otočným ovládáním

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro a čepy, ocel.
Otočný ovládací knoflík, termoplast PA (polyamid).
Kulička a pružina, nerezová ocel.
Provedení: Pouzdro, poniklované.
Čepy zušlechtěné a poniklované.
Otočný ovládací knoflík, vyztužený skelnými vlákny, černý.
Kulička zušlechtěna.
Upozornění:Možnost montáže, tvar A pro tloušťky desek 6 nebo 12 mm.
Možnost montáže, tvar B pro tloušťky desek až 20 mm.
Včetně upevňovacích šroubů M2, resp. M3.
Pozor:Uvedené roztahovací síly platí pouze ve spojení s uchycovacími zdířkami K1065.Příslušenství:Upínací zdířka K1065.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1064 Fixační čepy s kuličkami s otočným ovládáním 302 kB
 Technické informace 181 kB

Výkresy

závěrový kulový čep s otočným ovládáním
závěrový kulový čep s otočným ovládáním

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloDD1D2D3D4HH1LMD5D6D7D8TT1UpÌnacÌ sÌla
N
Smyková síla
kN
Roztahovací síla
kN
Teplotní
odolnost
do
CADPřís.CenaObjednat
K1064.62061425252124,56,519,5M2x314264,42,466-103030,5130 °C na požádání
K1064.10221018343428311021,5M3x418356,53,466-145091,5130 °C na požádání
K1064.10281018343428311027,5M3x418356,53,41212-205091,5130 °C na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33