Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Zdířky pro uchycení pro závěrový čep s kuličkou
K1065

Zdířky pro uchycení pro závěrový čep s kuličkou

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel.Provedení: Ocel, poniklovaná.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Montážní rozměry, tvar A:
upevnění maticemi, tloušťka desek max. 10 mm.
Montážní rozměry, tvar B:
zašroubováno, pro tloušťky desek nad 10 mm nebo ve slepém otvoru.
Na vyžádání:Vhodné matice a montážní nástroj.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1065 Zdířky pro uchycení pro závěrový čep s kuličkou 321 kB
 Technické informace 181 kB

Výkresy

Zdířky pro uchycení pro závěrový čep s kuličkou
Zdířky pro uchycení pro závěrový čep s kuličkou

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál

DD1MHD2D3CADPřís.CenaObjednat
K1065.6Ocel616M12x1,5151613 na požádání
K1065.10Ocel1020M16x1,5172017 na požádání
K1065.61Nerezová ocel616M12x1,5151613 na požádání
K1065.101Nerezová ocel1020M16x1,5172017 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33