Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Upínací pouzdra s kuličkami s otočným ovládáním
K1066

Upínací pouzdra s kuličkami s otočným ovládáním

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro a závěrové prvky, ocel.
Kuličky a pružiny, nerezová ocel.
Provedení: Pouzdro a závěrový prvek, poniklovány.
Kuličky, zušlechtěny.
Upozornění:3 kuličky uvnitř zdířky drží zavírací čep uvedenou upínací sílou.
Otáčením dolní části zdířky dojde k uvolnění nebo otevření prvku.
Montážní rozměry, tvar A: tloušťka desek min. 6 mm.
Montážní rozměry, tvar B: tloušťka desek max. 10 mm.
Montážní rozměry, tvar C: tloušťka desek >10 mm.
Montážní rozměry, tvar D: slepý otvor.
Na vyžádání:Vhodná matice.Příslušenství:Zajišťovací čep K1067.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1066 Upínací pouzdra s kuličkami s otočným ovládáním 449 kB
 Ceník - Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami 2,7 MB
 Technické informace 173 kB

Výkresy

Upínací pouzdra s kuličkami s otočným ovládáním
Upínací pouzdra s kuličkami s otočným ovládáním

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloUpÌnacÌ sÌla
N
Smyková síla
kN
Roztahovací síla F
kN
Teplotná odolnostCADPřís.CenaObjednat
K1066.7171,81,8≤180 °C na požádání
K1066.151151,81,8≤180 °C na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33