Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Upínací pouzdra pro zástrčný čep s kuličkou
K0724

Upínací pouzdra pro zástrčný čep s kuličkou

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nerezová ocel 1.4305.Provedení: Ocelové části lesklé.Upozornění:Upínací pouzdra pro zástrčný čep s kuličkou se hodí pro snadné a rychlé uchycení zástrčného čepu s kuličkou a zástrčného čepu.Přednosti: - možnost středění upínacích pouzder je dána prostřednictvím středicího klínu
- snadné a procesně bezpečné zašroubování
- lze zašroubovat do nejrůznějších materiálů
- lze použít oboustranně
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0724 Upínací pouzdra pro zástrčný čep s kuličkou 228 kB

Výkresy

Upínací pouzdra pro zástrčný čep s kuličkou

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1D2D3LL3L4L5SWTCADPřís.CenaObjednat
K0724.105125M12692547354 na požádání
K0724.106166M167,51230510565 na požádání
K0724.108168M16101230510585 na požádání
K0724.1102410M24131835687106 na požádání
K0724.1122412M24151835687126 na požádání
K0724.1163016M302024408119167 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33