Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Upínací pouzdra pro fixační čepy s kuličkami se závitovou pojistkou LONG-LOK
K0724

Upínací pouzdra pro fixační čepy s kuličkami se závitovou...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nerezová ocel 1.4305.

Pojistka závitu LONG-LOK z nylonu.
Provedení: Ocelové části lesklé.Upozornění:Upínací pouzdra pro zástrčný čep s kuličkou se hodí pro snadné a rychlé uchycení zástrčného čepu s kuličkou a zástrčného čepu.Přednosti: - možnost středění upínacích pouzder je dána prostřednictvím středicího klínu
- snadné a procesně bezpečné zašroubování
- lze zašroubovat do nejrůznějších materiálů
- lze použít oboustranně
- pojistkou závitu LONG-LOK lze přesně přizpůsobit montážní hloubku disponibilním vestavným dílům, není tak potřebné žádné narážení.
Odkaz na výkres:
L2 = cca dvě otáčky závitu
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0724 Upínací pouzdra pro fixační čepy s kuličkami se závitovou pojistkou LONG-LOK 312 kB
 Ceník - Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami 138 kB

Výkresy

Upínací pouzdra pro fixační čepy s kuličkami se závitovou pojistkou LONG-LOK

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1D2D3LL1L3L4L5SWTCADPřís.CenaObjednat
K0724.1051215M1269251047354 na požádání
K0724.1061616M167,5123014510565 na požádání
K0724.1081618M1610123014510585 na požádání
K0724.11024110M2413183514687106 na požádání
K0724.11224112M2415183514687126 na požádání
K0724.11630116M30202440148119167 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33