Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Pružné tlačné prvky 
s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, malá síla pružiny
K0317

Pružné tlačné prvky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z oceli třídy pevnosti 5.8.
Tlačný čep z oceli.
Pružina pružinová ocel tř. D.
Provedení: Brynýrováno. Tlačný čep kalený.Odkaz na výkres:
1) Zalepený závitový čep
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0317 Pružné tlačné prvky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, malá síla pružiny 203 kB
 Ceník - Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami 2,7 MB

Výkresy

Pružné tlačné prvky 
s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, malá síla pružiny
Pružné tlačné prvky 
s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, malá síla pružiny

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1HLTT1NSSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Objednací číslo
montážního klíče
CADPřís.CenaObjednat
K0317.104M41,51,51520,60,61,327K0317.904 na požádání
K0317.105M52,42,31820,80,81,5310K0317.905 na požádání
K0317.106M62,72,5202,511239K0317.906 na požádání
K0317.108M83,532231,41,22,5416K0317.908 na požádání
K0317.110M1043223,51,41,63416K0317.910 na požádání
K0317.112M1264285224527K0317.912 na požádání
K0317.116M167,553262,52,552045K0317.916 na požádání