Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, ocelové
K0317

Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, ocelové

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Pouzdro z oceli třídy pevnosti 5.8.
Tlačný čep z oceli.
Pružina pružinová ocel tř. D.
Provedení: Brynýrováno. Tlačný čep kalený.Odkaz na výkres:
1) Zalepený závitový čep
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0317 Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, ocelové 307 kB
 Ceník - Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami 2,7 MB

Výkresy (celkový přehled)

Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, ocelové
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, ocelové

Pružné tlačné prvky
s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, standardní síla pružiny

více informací

Výkresy

Pružné tlačné prvky 
s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, standardní síla pružiny

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1HLTT1NSSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Objednací číslo
montážního klíče
CADPřís.CenaObjednat
K0317.03M311,5101,510,40,70,53K0317.903 na požádání
K0317.04M41,51,51520,60,61,3516K0317.904 na požádání
K0317.05M52,42,31820,80,81,5620K0317.905 na požádání
K0317.06M62,72,5202,5112720K0317.906 na požádání
K0317.08M83,532231,41,22,5935K0317.908 na požádání
K0317.10M1043223,51,41,63935K0317.910 na požádání
K0317.12M12642852241255K0317.912 na požádání
K0317.16M167,553262,52,5545100K0317.916 na požádání
K0317.20M2010740832,5660120- na požádání
K0317.24M241210521032,5880160- na požádání

Pružné tlačné prvky
s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, malá síla pružiny

více informací

Výkresy

Pružné tlačné prvky 
s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, malá síla pružiny

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1HLTT1NSSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Objednací číslo
montážního klíče
CADPřís.CenaObjednat
K0317.104M41,51,51520,60,61,327K0317.904 na požádání
K0317.105M52,42,31820,80,81,5310K0317.905 na požádání
K0317.106M62,72,5202,511239K0317.906 na požádání
K0317.108M83,532231,41,22,5416K0317.908 na požádání
K0317.110M1043223,51,41,63416K0317.910 na požádání
K0317.112M1264285224527K0317.912 na požádání
K0317.116M167,553262,52,552045K0317.916 na požádání

Pružné tlačné prvky
s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, zvětšená síla pružiny

více informací

Výkresy

Pružné tlačné prvky 
s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, zvětšená síla pružiny

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1HLTT1NSSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Objednací číslo
montážního klíče
CADPřís.CenaObjednat
K0317.205M52,42,31820,80,81,51129K0317.905 na požádání
K0317.206M62,72,5202,51121437K0317.906 na požádání
K0317.208M83,532231,41,22,52265K0317.908 na požádání
K0317.210M1043223,51,41,631970K0317.910 na požádání
K0317.212M12642852242585K0317.912 na požádání
K0317.216M167,553262,52,5560150K0317.916 na požádání
K0317.220M2010740832,5675190- na požádání
K0317.224M241210521032,5895240- na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33