Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Pružné tlačné prvky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, malá síla pružiny, pojistka LONG-LOK
K0327

Pružné tlačné prvky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, malá...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z oceli třídy pevnosti 5.8.
Tlačný čep z oceli.
Pružina pružinová ocel tř. D.

Pojistka závitu LONG-LOK z nylonu.
Provedení: Brynýrováno. Tlačný čep kalený.Odkaz na výkres:
L2 = cca dvě otáčky závitu

1) Zalepený závitový čep
Zvláštnost:
RoHS

Výkresy

Pružné tlačné prvky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, malá síla pružiny, pojistka LONG-LOK
Pružné tlačné prvky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, malá síla pružiny, pojistka LONG-LOK

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1HLL1TT1NSSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Moment
zašroubování
cca Nm
Moment
vyšroubování
cca Nm
Objednací číslo
montážního klíče
CADPřís.CenaObjednat
K0327.105M52,42,318720,80,81,53100,120,08K0317.905 na požádání
K0327.106M62,72,52072,5112390,450,22K0317.906 na požádání
K0327.108M83,5322831,41,22,54161,050,37K0317.908 na požádání
K0327.110M10432293,51,41,634161,30,6K0317.910 na požádání
K0327.112M12642810522452721,3K0317.912 na požádání
K0327.116M167,55321462,52,5520453,93K0317.916 na požádání