Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Pružné tlačné prvky 
s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, zvětšená síla pružiny
K0319

Pružné tlačné prvky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro 1.4305.
Tlačný čep 1.4034.
Pružina 1.4310.
Provedení: Bez povrchové úpravy. Tlačný čep kalený.Odkaz na výkres:
1) Zalepený závitový čep
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0319 Pružné tlačné prvky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, zvětšená síla pružiny 226 kB
 Ceník - Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami 2,7 MB

Výkresy

Pružné tlačné prvky 
s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, zvětšená síla pružiny
Pružné tlačné prvky 
s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, zvětšená síla pružiny

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1HLTT1NSSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Objednací číslo
montážního klíče
CADPřís.CenaObjednat
K0319.205M52,42,31820,80,81,5926K0317.905 na požádání
K0319.206M62,72,5202,51121135K0317.906 na požádání
K0319.208M83,532231,41,22,51548K0317.908 na požádání
K0319.210M1043223,51,41,631558K0317.910 na požádání
K0319.212M12642852241974K0317.912 na požádání