Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, nerezové
K0319

Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, nerezové

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Pouzdro 1.4305.
Tlačný čep 1.4034.
Pružina 1.4310.
Provedení: Bez povrchové úpravy. Tlačný čep kalený.Odkaz na výkres:
1) Zalepený závitový čep
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0319 Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, nerezové 190 kB
 Ceník - Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami 2,7 MB

Výkresy (celkový přehled)

Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, nerezové
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, nerezové

Pružné tlačné prvky
s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, standardní síla pružiny

více informací

Výkresy

Pružné tlačné prvky 
s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, standardní síla pružiny
Pružné tlačné prvky 
s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, standardní síla pružiny

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1HLTT1NSSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Objednací číslo
montážního klíče
CADPřís.CenaObjednat
K0319.03M311,5101,510,40,70,42,5K0317.903 na požádání
K0319.04M41,51,51520,60,61,3516K0317.904 na požádání
K0319.05M52,42,31820,80,81,5517K0317.905 na požádání
K0319.06M62,72,5202,5112617K0317.906 na požádání
K0319.08M83,532231,41,22,5729K0317.908 na požádání
K0319.10M1043223,51,41,63831K0317.910 na požádání
K0319.12M12642852241047K0317.912 na požádání
K0319.16M167,553262,52,553885K0317.916 na požádání

Pružné tlačné prvky
s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, zvětšená síla pružiny

více informací

Výkresy

Pružné tlačné prvky 
s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, zvětšená síla pružiny
Pružné tlačné prvky 
s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, zvětšená síla pružiny

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1HLTT1NSSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Objednací číslo
montážního klíče
CADPřís.CenaObjednat
K0319.205M52,42,31820,80,81,5926K0317.905 na požádání
K0319.206M62,72,5202,51121135K0317.906 na požádání
K0319.208M83,532231,41,22,51548K0317.908 na požádání
K0319.210M1043223,51,41,631558K0317.910 na požádání
K0319.212M12642852241974K0317.912 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33