Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Pružné tlačné prvky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, zvětšená síla pružiny, pojistka LONG-LOK
K0329

Pružné tlačné prvky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro 1.4305.
Tlačný čep 1.4034.
Pružina 1.4310.

Pojistka závitu LONG-LOK z nylonu.
Provedení: Bez povrchové úpravy. Tlačný čep kalený.Odkaz na výkres:
L2 = cca dvě otáčky závitu

1) Zalepený závitový čep
Zvláštnost:
RoHS

Výkresy

Pružné tlačné prvky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, zvětšená síla pružiny, pojistka LONG-LOK
Pružné tlačné prvky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, zvětšená síla pružiny, pojistka LONG-LOK

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1HLL1TT1NSSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Moment
zašroubování
cca Nm
Moment
vyšroubování
cca Nm
Objednací číslo
montážního klíče
CADPřís.CenaObjednat
K0329.205M52,42,318720,80,81,59260,120,08K0317.905 na požádání
K0329.206M62,72,52072,511211350,450,22K0317.906 na požádání
K0329.208M83,5322831,41,22,515481,050,37K0317.908 na požádání
K0329.210M10432293,51,41,6315581,30,6K0317.910 na požádání
K0329.212M126428105224197421,3K0317.912 na požádání