Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, nerezové, pojistka LONG-LOK
K0329

Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, nerezové,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Pouzdro 1.4305.
Tlačný čep 1.4034.
Pružina 1.4310.

Pojistka závitu LONG-LOK z nylonu.
Provedení: Bez povrchové úpravy. Tlačný čep kalený.Odkaz na výkres:
L2 = cca dvě otáčky závitu

1) Zalepený závitový čep
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0329 Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, nerezové, pojistka LONG-LOK 195 kB
 Technické informace s tzv. LONG-LOK závitovou pojistkou 1,7 MB

Výkresy (celkový přehled)

Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, nerezové, pojistka LONG-LOK
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, nerezové, pojistka LONG-LOK

Pružné tlačné prvky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, standardní síla pružiny, pojistka LONG-LOK

více informací

Výkresy

Pružné tlačné prvky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, standardní síla pružiny, pojistka LONG-LOK
Pružné tlačné prvky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, standardní síla pružiny, pojistka LONG-LOK

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1LL1HTT1NSSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Moment
zašroubování
cca Nm
Moment
vyšroubování
cca Nm
Objednací číslo
montážního klíče
CADPřís.CenaObjednat
K0329.05M52,41872,320,80,81,55170,120,08K0317.905 na požádání
K0329.06M62,72072,52,51126170,450,22K0317.906 na požádání
K0329.08M83,5228331,41,22,57291,050,37K0317.908 na požádání
K0329.10M10422933,51,41,638311,30,6K0317.910 na požádání
K0329.12M126281045224104721,3K0317.912 na požádání
K0329.16M167,53214562,52,5538853,93K0317.916 na požádání

Pružné tlačné prvky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, zvětšená síla pružiny, pojistka LONG-LOK

více informací

Výkresy

Pružné tlačné prvky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, zvětšená síla pružiny, pojistka LONG-LOK
Pružné tlačné prvky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, zvětšená síla pružiny, pojistka LONG-LOK

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1LL1HTT1NSSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Moment
zašroubování
cca Nm
Moment
vyšroubování
cca Nm
Objednací číslo
montážního klíče
CADPřís.CenaObjednat
K0329.205M52,41872,320,80,81,59260,120,08K0317.905 na požádání
K0329.206M62,72072,52,511211350,450,22K0317.906 na požádání
K0329.208M83,5228331,41,22,515481,050,37K0317.908 na požádání
K0329.210M10422933,51,41,6315581,30,6K0317.910 na požádání
K0329.212M126281045224197421,3K0317.912 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33