Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem z POM, ocelové
K0318

Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem z POM,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Pouzdro ocel třídy pevnosti 5.8.
Tlačný čep z POM.
Pružina pružinová ocel tř. D.
Provedení: Brynýrováno.Odkaz na výkres:
1) Zalepený závitový čep
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0318 Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem z POM, ocelové 288 kB

Výkresy (celkový přehled)

Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem z POM, ocelové
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem z POM, ocelové

Pružné tlačné prvky
s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, standardní síla pružiny

více informací

Výkresy

Pružné tlačné prvky 
s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, standardní síla pružiny
Pružné tlačné prvky 
s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, standardní síla pružiny

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1LHTT1NSSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Objednací číslo
montážního klíče
CADPřís.CenaObjednat
K0318.03M31101,51,510,40,70,53K0317.903 na požádání
K0318.04M41,5151,520,60,61,3516K0317.904 na požádání
K0318.05M52,4182,320,80,81,5620K0317.905 na požádání
K0318.06M62,7202,52,5112720K0317.906 na požádání
K0318.08M83,522331,41,22,5935K0317.908 na požádání
K0318.10M1042233,51,41,63935K0317.910 na požádání
K0318.12M12628452241255K0317.912 na požádání
K0318.16M167,532562,52,5545100K0317.916 na požádání

Pružné tlačné prvky
s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, malá síla pružiny

více informací

Výkresy

Pružné tlačné prvky 
s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, malá síla pružiny
Pružné tlačné prvky 
s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, malá síla pružiny

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1LHTT1NSSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Objednací číslo
montážního klíče
CADPřís.CenaObjednat
K0318.104M41,5151,520,60,61,327K0317.904 na požádání
K0318.105M52,4182,320,80,81,5310K0317.905 na požádání
K0318.106M62,7202,52,511239K0317.906 na požádání
K0318.108M83,522331,41,22,5416K0317.908 na požádání
K0318.110M1042233,51,41,63416K0317.910 na požádání
K0318.112M1262845224527K0317.912 na požádání
K0318.116M167,532562,52,552045K0317.916 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33