Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a kuličkou, zvětšená síla pružiny
K0315

Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a kuličkou, zvětšená síla...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z oceli třídy pevnosti 5.8.
Kulička ocelová.
Pružina z pružinové oceli třida D.
Provedení: Brynýrováno. Kulička tvrzená.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0315 Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a kuličkou, zvětšená síla pružiny 101 kB
 Ceník - Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami 2,7 MB

Výkresy

Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a kuličkou, zvětšená síla pružiny

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1HLSSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
K0315.203M31,50,491,557 na požádání
K0315.204M42,50,81021222 na požádání
K0315.205M530,9142,51930 na požádání
K0315.206M63,511532840 na požádání
K0315.208M851,51844773 na požádání
K0315.210M106223566100 na požádání
K0315.212M1282,526666120 na požádání
K0315.216M16103,533890180 na požádání
K0315.220M20124,54310115240 na požádání
K0315.224M24155,54812130270 na požádání