Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a kuličkou, standardní síla pružiny
K0315

Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a kuličkou, standardní síla...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z oceli třídy pevnosti 5.8.
Kulička ocelová.
Pružina z pružinové oceli třida D.
Provedení: Brynýrováno. Kulička tvrzená.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0315 Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a kuličkou, standardní síla pružiny 175 kB
 Ceník - Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami 2,7 MB

Výkresy

Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a kuličkou, standardní síla pružiny

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1HLSSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
K0315.03M31,50,491,51,53 na požádání
K0315.04M42,50,8102410 na požádání
K0315.05M530,9142,5611 na požádání
K0315.06M63,51153913 na požádání
K0315.08M851,51841530 na požádání
K0315.10M10622352035 na požádání
K0315.12M1282,52663055 na požádání
K0315.16M16103,533865125 na požádání
K0315.20M20124,5431080160 na požádání
K0315.24M24155,5481290180 na požádání