Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Pružné opěrkys vnitřním šestihranem a kuličkou, nerezové
K0316

Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a kuličkou, nerezové

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Pouzdro 1.4305.
Kulička 1.4034.
Pružina 1.4310.
Provedení: Leštěno. Kulička tvrzená.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0316 Pružné opěrkys vnitřním šestihranem a kuličkou, nerezové 244 kB

Výkresy (celkový přehled)

Pružné opěrkys vnitřním šestihranem a kuličkou, nerezové

Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a kuličkou, standardní síla pružiny

více informací

Výkresy

Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a kuličkou, standardní síla pružiny

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1LHSSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat

Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a kuličkou, zvětšená síla pružiny

více informací

Výkresy

Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a kuličkou, zvětšená síla pružiny

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1LHSSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat

Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a kuličkou, dlouhé provedení, standardní síla pružiny

více informací

Výkresy

Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a kuličkou, dlouhé provedení, standardní síla pružiny

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1LHSSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33