Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a kuličkou, zvětšená síla pružiny, pojistka LONG-LOK
K0326

Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a kuličkou, zvětšená síla...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro 1.4305.
Kulička 1.4034.
Pružina 1.4310.

Pojistka LONG-LOK z nylonu.
Provedení: Leštěno. Kulička tvrzená.Odkaz na výkres:
L2 = cca dvě otáčky závitu
Zvláštnost:
RoHS

Výkresy

Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a kuličkou, zvětšená síla pružiny, pojistka LONG-LOK

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1HLL1SSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Moment
zašroubování
cca Nm
Moment
vyšroubování
cca Nm
CADPřís.CenaObjednat
K0326.203M31,50,4941,5570,10,07 na požádání
K0326.204M42,50,8105212220,180,12 na požádání
K0326.205M530,91462,519300,120,08 na požádání
K0326.206M63,51157328400,440,21 na požádání
K0326.208M851,5188447731,10,38 na požádání
K0326.210M10622395661001,30,6 na požádání
K0326.212M1282,5261066612021,3 na požádání
K0326.216M16103,533148901803,93 na požádání