Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a kuličkou, standardní síla pružiny, pojistka LONG-LOK
K0326

Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a kuličkou, standardní síla...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro 1.4305.
Kulička 1.4034.
Pružina 1.4310.

Pojistka LONG-LOK z nylonu.
Provedení: Leštěno. Kulička tvrzená.Odkaz na výkres:
L2 = cca dvě otáčky závitu
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0326 Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a kuličkou, standardní síla pružiny, pojistka LONG-LOK 187 kB
 Technické informace s tzv. LONG-LOK závitovou pojistkou 1,7 MB

Výkresy

Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a kuličkou, standardní síla pružiny, pojistka LONG-LOK

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1LL1HSSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Moment
zašroubování
cca Nm
Moment
vyšroubování
cca Nm
CADPřís.CenaObjednat
K0326.03M31,5940,41,51,530,10,07 na požádání
K0326.04M42,51050,824100,180,12 na požádání
K0326.05M531460,92,56110,120,08 na požádání
K0326.06M63,5157139130,440,21 na požádání
K0326.08M851881,5415301,10,38 na požádání
K0326.10M1062392520351,30,6 na požádání
K0326.12M12826102,56305521,3 na požádání
K0326.16M161033143,58651253,93 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33