Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Pružné tlačné prvky s drážkou a tlačným čepem, zvětšená síla pružiny
K0313

Pružné tlačné prvky s drážkou a tlačným čepem, zvětšená síla...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z oceli třídy pevnosti 5.8.
Tlačný čep z oceli.
Pružina pružinová ocel tř. D.
Provedení: Brynýrováno. Tlačný čep kalený.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0313 Pružné tlačné prvky s drážkou a tlačným čepem, zvětšená síla pružiny 159 kB
 Ceník - Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami 2,7 MB

Výkresy

Pružné tlačné prvky s drážkou a tlačným čepem, zvětšená síla pružiny

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
DD1LHNSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
K0313.205ocelM52,4120,8925 na požádání
K0313.206ocelM62,71411125 na požádání
K0313.208ocelM84161,22243 na požádání
K0313.210ocelM104,5191,62054 na požádání
K0313.212ocelM1262223694 na požádání
K0313.216ocelM168,5242,560110 na požádání