Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Pružné tlačné prvky s drážkou a tlačným čepem, standardní síla pružiny, pojistka LONG-LOK
K0323

Pružné tlačné prvky s drážkou a tlačným čepem, standardní síla...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z oceli třídy pevnosti 5.8.
Tlačný čep z oceli.
Pružina pružinová ocel tř. D.

Pojistka závitu LONG-LOK nylon.
Provedení: Brynýrováno. Tlačný čep kalený.Odkaz na výkres:
L2 = cca dvě otáčky závitu
Zvláštnost:
RoHS

Výkresy

Pružné tlačné prvky s drážkou a tlačným čepem, standardní síla pružiny, pojistka LONG-LOK

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1LL1HNSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Moment
zašroubování
cca Nm
Moment
vyšroubování
cca Nm
CADPřís.CenaObjednat
K0323.04M41,8951,50,66200,180,12 na požádání
K0323.05M52,412620,86200,120,08 na požádání
K0323.06M62,7147217200,440,21 na požádání
K0323.08M8416821,215301,10,38 na požádání
K0323.10M104,51992,51,620351,360,62 na požádání
K0323.12M12622103,5230552,111,41 na požádání
K0323.16M168,524144,52,5451003,953,05 na požádání